62-60-05-2

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Epaisseur OP 0.00
Type d’actionneur Serrure à barillet
Points de verrouillage A un ou trois points
Optimisez la conception d’un éventail de types d’armoire en les dotant d’un accès rapide et aisé, en tirant parti des multiples avantages de ces loquets élégants et pratiques. Ils assurent une compression par course axiale sans frottement ni usure au niveau de la came, et sont proposés dans un choix de finitions permettant leur coordination avec pratiquement n’importe quelle installation. Double fonction - loquet à compression et poignée de porte - assurée par un même produit. Facile à monter et facile à utiliser. Il suffit de relever la poignée pour relâcher la compression et de la tourner pour dégager la came de l’arrière du châssis selon un mouvement de rotation.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.