52-SM-A3311-N-T
Vis captive, M3 X 0,5, Composants Montés en Surface, Combinaison Phillips/fendue, Lisse, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Brillant |
A ailette | Lisse |
Matériau du bouton | Plastique |
Diamètre de la tête | M3 X 0,5 |
Type de tête | Combinaison Phillips/fendue |
Installation | Composants Montés en Surface |
Taille Empreinte | Combinaison Phillips No. 2 / Fendue |
Série | Miniature, Low Profile |
Epaisseur OP | 1.60 |
Saillie de vis serrée (mm) | 4.80 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 1.50 |
Emballage | Tray Package |
Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire