52-SM-A1211-N013-T

Vis captive, 14702, Composants Montés en Surface, TORX®, Lisse, Rouge

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Couleur / Apparance Rouge
A ailette Lisse
Matériau du bouton Plastique
Diamètre de la tête 4-40
Type de tête TORX®
Installation Composants Montés en Surface
Taille Empreinte T15 TORX®
Série Miniature, Low Profile
Epaisseur OP 1.60
Saillie de vis serrée (mm) 4.80
Saillie de vis desserrée (mm) 1.50
Emballage Tray Package
Class 52 - Vis captives miniatures
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Vis captive, 14702, Composants Montés en Surface, TORX®, Lisse, Rouge

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.