52-SM-A1111-K014-T
Vis captive, 14702, Composants Montés en Surface, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Vert
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Vert |
A ailette | Bouton moleté |
Matériau du bouton | Plastique |
Diamètre de la tête | 4-40 |
Type de tête | Empreinte Phillips |
Installation | Composants Montés en Surface |
Taille Empreinte | Empreinte Phillips n° 2 |
Série | Miniature, Low Profile |
Epaisseur OP | 1.60 |
Saillie de vis serrée (mm) | 4.80 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 1.50 |
Emballage | Tray Package |
Class | 52 - Vis captives miniatures |
L’installation de fixations captives dans des espaces restreints ne pose pas de problème avec ces vis captives compactes série Miniature. La combinaison d’empreintes et les options de vis moletées offrent une grande polyvalence pour un vissage/dévissage manuel ou à l’aide d’outils.
Rédigez votre propre commentaire