4C-SM-1111-W000-T
Vis captive, #4-40 Diamètre, Composants Montés en Surface, Empreinte Phillips, Bouton ailette, Bouton noir
Matériau | Acier |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
A ailette | Ailette |
Matériau du bouton | Plastique |
Diamètre de la tête | 4-40 |
Type de tête | Empreinte Phillips |
Installation | Composants Montés en Surface |
Taille Empreinte | Empreinte Phillips n° 2 |
Série | Prism |
Emballage | Tray Package |
Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire