47-11-251-62
Vis captive, #6-32 diamètre, Flottant, TORX®, Bouton moleté, Bouton noir
Finition | Revêtement poudre |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
A ailette | Bouton moleté |
Matériau du bouton | Alliage d'aluminium |
Diamètre de la tête | 6-32 |
Type de tête | TORX® |
Installation | Flottant |
Taille Empreinte | T15 TORX® |
Série | Accès restreint |
Epaisseur OP | 0.80 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.60 |
Saillie de vis serrée (mm) | 8.20 |
Saillie de vis desserrée (mm) | 3.40 |
Emballage | Emballage en vrac |
Longueur de collerette | 4.00 |
Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire