47-10-291-55
Vis captive, #6-32 diamètre, Flottant, Combinaison Phillips/fendue, Lisse, Bouton noir
| Matériau | Acier |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| A ailette | Lisse |
| Matériau du bouton | Alliage d'aluminium |
| Diamètre de la tête | 6-32 |
| Type de tête | Combinaison Phillips/fendue |
| Installation | Flottant |
| Taille Empreinte | Combinaison Phillips No. 2 / Fendue |
| Série | Miniature, Série 10, Série 20, Série 30, Série 40, Série 50, Série 60, Série 70, Série 80, Série 100, Série 200, Série 274, Série 277, Série 284, Série 287, Série 290, Série 300, Série 400, Série 500, Série 700, Série 800, Série 900, 20.1 mm Size, Access Indicator, Couple réglable, ATCA Compliant, AV-B30, AV-C20, AV-D30, AV-D32, AV-D40, Simple, Bistable, Bifold, Compact, Couple constant, D9-47, D9-52, En ligne, Low Profile, Mini, Miniature, Low Profile, Modular, Déport, Prism, Prism-Ex, Push to Close, Push to Lock, Accès restreint, Roof top, Shutter, Ejecté par ressort, Standard, Série à bouton, T1, T2, V1, Visual Indicator, ZAPT |
| Epaisseur OP | 0.80 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 1.60 |
| Saillie de vis serrée (mm) | 7.20 |
| Saillie de vis desserrée (mm) | 5.00 |
| Taille | Lockable, No Cup |
| Emballage | Emballage en vrac |
| Longueur de collerette | 5.65 |
| Class | 47/4C - Vis captives |
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.