24-20-623-10

Loquet à came affleurant à poignée , Tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour verrouiller, Affleurant, 59-62 mm Ga mme de serrage, Aucun, Zingué par i mmersion

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier
Finition Zingué par immersion
Accès limité Aucun
Joint No
Installation Avec goujons
Grip - Minimum (mm) 59.50
Grip - Maximum (mm) 62.00
Profil Affleurant
Rotation Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Points de verrouillage A un, deux ou trois points
Class 24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants
La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.