12-13-204-12
Latch
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Passivé |
| Epaisseur du matériau | 6.40 |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.20 |
| Diamètre du rivet | 12.70 |
| Taille | Taille Moyenne 12 |
| Longueur | 15.50 |
| Modèle | Retaining Spring |
| Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.