01-10-701-51
Loquet à came affleurant à coupelle, A droite ou à gauche, verrouillable à trois points, Revêtement poudre, Noir
Matériau | Alliage de zinc |
---|---|
Finition | Revêtement poudre |
Couleur / Apparance | Noir |
Installation | Autoclipsable |
Actionnement | A droite ou à gauche |
Points de verrouillage | Verrouillable à trois points |
Class | 01 - Loquets à came affleurants à coupelle |
Rehaussez l’esthétique de votre armoire avec ces élégants loquets affleurants. La coupelle ronde encastrée empêche la poignée d’actionnement du loquet de dépasser de la surface du panneau. Le mécanisme du loquet à profil peu saillant situé sur la porte de l’armoire, côté intérieur, permet différentes options de montage et une installation pour un verrouillage multipoints.
Rédigez votre propre commentaire