Loquet à capot reconçu qui permet une opération simple dans les espaces limités
Southco a mis à jour sa gamme populaire de loquets à capot pour s'adapter aux limites espaces restreints des serveurs et datacenters nouvelle génération. Le nouveau loquet à capot HH amélioré est doté d’un profil ultra mince tout en conservant sa performance robuste avec un facteur de forme de juste huit millimètres. Le loquet à capot HH de Southco est doté d’une poignée escamotable facile à utiliser qui permet un fonctionnement intuitif.Grâce à son profil peu saillant, le loquet à capot HH de Southco répond aux exigences des applications en espace limité du secteur des datacenters et des télécommunications, notamment les nouvelles conceptions dotées de disques durs et de ports d'expansion ajoutés. Le loquet à capot HH offre une conception avec montage à double trou d'engagement, permettant une installation pratique avec allocation de goupille dans l’un ou l’autre des emplacements. Quiplus est, l'apparence du loquet à capot HH peut être personnalisée, permettant ainsi aux clients de choisir des couleurs complémentaires qui correspondent à la conception générale de leur équipement.Le loquet à capot HH reconçu étend la polyvalence de l’un des produits les plus populaires de Southco. Le nouveau loquet revu et amélioré est doté d’un profil peu saillant mince idéal pour les serveurs et les centres de données nécessitant une opération simple dans les espaces limités.Consulter le Centre de ressources pour l’électroniquede Southco pour en savoir plus sur nos solutions pour les serveurs et les télécommunications.