E5-6A-025-UU4
Loquet à came quart de tour, empreinte triangle 7mm, sans came, avec joint, alliage de zinc, revêtement poudre, noir
| Matériau | Alliage de zinc |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Outil |
| Type de tête | Triangle de 7mm |
| Série | 20.1 mm Size |
| Epaisseur OP | 18.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 33.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 68.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 82.00 |
| Class | E5 - Loquets à came |
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.