D5-PR35X865H320MCY

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Type de réceptacle Special Strip
Class

D5 – Fixation quart de tour DZUS® Panel

Cage Code 72,794.00
DFCI Number 3590-24865-H320-AC1Y
Mil-Spec MIL-F-25173A

La fixation quart de tour Southco DZUS® Panel D5 comprend un ensemble goujon à riveter, ce qui empêche la chute ou la perte de composants. Conçue pour un accès rapide permanent, la fixation quart de tour DZUS® Panel D5 garantit un engagement sécurisé et précis ainsi qu’une grande résistance aux vibrations pour des applications industrielles diverses et pointues. Outre les fixations quart de tour Panel D5 de qualité aéronautique qui répondent aux exigences de certification de ce secteur, Southco propose une gamme étendue de fixations DZUS® D5 pour une fonctionnalité optimisée.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.

Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch

5f475568e4f1c46c6a6ee93391a60b91d0776d867cb396524454968bae981739 18.225.234.226
please type in at least 2 letters...
Loading...