AC-40-111-11
Actionneur, Simple ou multipoint, avec support de câble, Poignée à bouton poussoir, Verrouillage, R001 réversible (clés non fournies), En nylon, Noir
| Underwriters Laboratory (UL) Rating | UL FTTA2-FTTA8 Type 1 |
|---|---|
| Matériau | En nylon |
| Accès limité | Avec serrure |
| Option de verrouillage | Verrouillable, Clé réversible R001 (sans clé) |
| Méthode de montage | Cable Parallel (or no cable), With Spacer Mounting |
| Avec came | Oui |
| Type d’actionneur | Actionneur à bouton-poussoir |
| Conformités aux normes | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Button Material | Nylon with Black Molding |
| Matériau de la poignée | Nylon GF noir avec insert corps zingué |
| Actionneurs compatibles | Bouton poussoir et palette, Loquet R4 et AC-M1 |
| Style d'actionnement | Mono ou Multipoint, Avec Support de Câble |
| Class | AC - Actionneurs |
Faisant appel à une connexion par câble, ces différents modèles d'actionneur complètent le système Southco d'actionnement à distance de loquets rotatifs pour efforts légers, moyens et importants. Le câble peut cheminer soit parallèlement, soit perpendiculairement à la face de montage du loquet. La prise en main confortable facilite l'utilisation ; le profil peu saillant rehausse l'esthétique de l'armoire ou du compartiment.