V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch
Le modèle Versa-Latch incorpore un ressort à torsion externe pour compenser les irrégularités dimensionnelles entre panneau et châssis dans les applications où grenouillère et réceptacle restent dans le même plan. Ce réglage intégré permet de tenir compte d’irrégularités ou de changements dans l’adaptation du panneau ou du joint avec le temps.
![V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch V2/V3/V4 - Grenouillères, Série Versa-Latch](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/V2-V3-V4-Versa-Latch-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Des tailles de grenouillère multiples, disponibles dans de nombreux matériaux différents, compensent les mêmes différences dimensionnelles entre châssis et panneau.
- Une plaque de fixation à ressort compense jusqu’à 2,3 mm de déformation due à l’épaisseur du joint à comprimer
- La gamme étendue de tailles de grenouillères permet de disposer d’un grand choix de dimensions de montage de la grenouillère sur le réceptacle
- Options de sécurité disponibles (verrouillage et inviolabilité)
- Certains modèles sont disponibles en acier inoxydable
- Option de verrouillage par cadenas disponible pour le petit modèle à lame ressort courte
- Option de plombage disponible pour le petit modèle à lame ressort courte
Recherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: