A1 - Grenouillères à serrage réglable
Ces grenouillères réglables 100% métal supportent des charges de service élevées et leur serrage peut être réglé de manière très souple sur place. Elles représentent une solution pratique de verrouillage de panneaux lorsque le réceptacle ou le point de verrouillage ne se trouve pas à côté du corps du loquet et qu’un réglage par l’utilisateur est souhaité.
![A1 - Grenouillères à serrage réglable A1 - Grenouillères à serrage réglable](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/A1-Adjustable-Series-Draw-Latches-968x432.jpg)
Les longues tiges de verrouillage à réglage fileté sont compatibles avec de grandes gammes de serrage – jusqu’à 144 mm – et de larges marges de réglage de portée – jusqu’à 33 mm.
- Types à tête de vis disponibles pour une utilisation avec réceptacle correspondant
- Type à crochet disponible pour une utilisation avec un goujon ou un trou dans le châssis ou la porte au lieu d’un réceptacle
- Disponibles dans un éventail de tailles pour répondre aux exigences de charge et de dimension
- La conception à profil peu saillant offre une prise et un effet de levier amplement suffisants sous une forme compacte
- Disponibles avec et sans manchon amortisseur en vinyle épais sur les poignées d’actionnement
- Modèles en acier et en acier inoxydable disponibles
- Deux types de réceptacle disponibles pour les petits loquets (série 500)
- Option de loraillon pour cadenas disponible
- Les petits modèles (série 500) présentent une charge de service maximale jusqu’à 1550 N, selon l’application de verrouillage
- Les modèles de taille moyenne (série 700) présentent une charge de service maximale jusqu’à 3110 N, selon l’application de verrouillage
- Les grands modèles (série 900) présentent une charge de service maximale jusqu’à 4450 N, selon l’application de verrouillage
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: