38-208-44-16
Rivet à expansion, Grande tête, 6.4 mm (.250 in), Alliage d'aluminium, Naturel
Matériau | Alliage d'aluminium |
---|---|
Finition | Naturel |
Couleur / Apparance | Brillant |
Type de tête | Tête large |
Pin Material | Alliage d'aluminium |
Diamètre de tige | 6.4 mm |
Class | 10/38 - Rivets à expansion |
Réalisez une liaison permanente hautement résistante pour divers matériaux tels que métal, bois et maçonnerie, dans des applications traversantes ou borgnes, avec les rivets à expansion Southco économiques. Leur pose et leur dépose aisées font des rivets à expansion un choix pratique pour le travail sur chantier, avec un coût installé total et un coût de dépose très économiques.
Rédigez votre propre commentaire