24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants
La conception pratique d’un loquet à compression autoréglable Southco proposée dans une version plus robuste. Ce loquet vous permet d’exercer une compression suffisante pour maintenir les portes hermétiquement fermées et silencieuses dans des conditions de service ingrates, tout en permettant une ouverture rapide et aisée sur simple dégagement et rotation de la poignée
![24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants 24 - Loquets à compression autoréglables à poignée en T affleurants](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/24-Flush-T-Handle-968x432.jpg)
La conception à coupelle encastrée et poignée en T escamotable offre une prise suffisante sans encombrer l’extérieur de la porte. Permet l’application d’une charge de service maximale jusqu’à 1110N sur la came au point de contact avec le châssis.
- Allie force, polyvalence et élégance dans un même modèle de loquet
- Les finitions en métal brillant donnent de l'allure à n'importe quel panneau
- L'utilisateur contrôle le degré de compression appliquée
- Finitions acier inoxydable et chrome polies également disponibles
- De nombreux modèles de loquets offrent une large gamme de possibilités de serrage : de 19,1 (0,75") à 61,9 mm (2,44")
Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :
CERTIFICATIONS PAR PRODUITRecherche de numéro de pièce
- Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projetLes gens cherchent souvent par: