17-T-204
Vis captive à filetage rapide, Grande Taille 17, Empreinte outil, Epaisseur Max. du panneau extérieur 3.1 mm, Acier
Matériau | Acier |
---|---|
Type de tête | ToolHead |
Epaisseur du matériau | 9.50 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.10 |
Diamètre du rivet | 14.30 |
Taille | Large Size 17 |
Longueur | 22.30 |
Modèle | Retaining Spring |
Class | 9/12/17 - Vis captives à filetage rapide |
Bénéficiez de la fonctionnalité d’une solution de fixation par vis plus rapide et de la commodité d’un alignement plus souple pour des applications à accès fréquent. Ces fixations font appel à un pas Acme modifié pour allier un engagement rapide et aisé analogue à celui d’une fixation quart de tour à la force de serrage et à l’adhérence d’une vis captive.
Rédigez votre propre commentaire