The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet de verrouillage de liaison, Moyenne, Riveté, Acier inoxydable, Naturel
K2-3001-51
Loquet de verrouillage de liaison, Moyenne, Riveté, Acier inoxydable, Naturel
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brillant
Accès limité
Aucun
Taille
Moyenne
Ressort
Riveté
Modèle
Handle
Class
K2/K3/K4/K5 - Grenouillères rotatives
Charges de service élevées, gain mécanique pratique et compacité sont des avantages communs qui font de ces grenouillères rotatives Southco un choix remarquable pour les applications coplanaires où espace et résistance sont des considérations fonctionnelles importantes.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
507
2024-09-02
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
100
2024-08-27
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
50
2024-09-03
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
42
2024-08-30
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB Canada
17
2024-09-03
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2024-09-02
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2024-09-04
info@biscoind.com
1.800.323.1232