The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Double encoche de 5 mm DIN, Non Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Revêtement poudre
H3-50-471-050
Loquet à came à poignée articulée, Moyen - 125 mm, Scellé, Double encoche de 5 mm DIN, Non Scellé, Cadenas, Alliage de zinc, Revêtement poudre
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Cadenas
Joint
No
Option de verrouillage
Double encoche de 5 mm DIN
Taille
Moyenne
Taquet de sécurité en option
Oui
Modèle
Latch Assembly
Class
H3 - Loquet à came à poignée articulée
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
No stock is available for this product.