The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, 14-16 mm Gamme de serrage, Acier inoxydable, Passivé
E5-8008
Quart de tour Loquet à came, 14-16 mm Gamme de serrage, Acier inoxydable, Passivé
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Type de serrage
Fixed
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Points de verrouillage
A un ou trois points
Type d’accessoire
Cams
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
113
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
51
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
31
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
26
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
14
2024-04-22
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Handy FIX
Warsaw Poland
14
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Intech Holdings Limited
Beijing
9
2024-04-22
info@intechbj.com
86-010-83833828
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
6
2024-04-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
1
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020