The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Size 9,
D8-329-100-040
DZUS® Fixation quart de tour, Rondelle de retenue, Size 9,
Les caractéristiques
Taille
Size 9
Modèle
Réceptacle
Class
D8 - Fixations quart de tour DZUS® PANEX
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
7000
2024-06-26
sales@shactech.com
86-21-61099378
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
2576
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
1190
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Handy FIX
Warsaw Poland
400
2024-06-17
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Zygology Ltd
Oxford UK
238
2024-06-18
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
190
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
118
2024-06-11
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
54
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
10
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388