D4-APRJ4-55ZCTNA
Latch
Type de tête | Empreinte Phillips |
---|---|
Taille | Size 4 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-P455-Z3CT |
Rédigez votre propre commentaire
Type de tête | Empreinte Phillips |
---|---|
Taille | Size 4 |
Modèle | Stud Assembly |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 121J-P455-Z3CT |