Fechos lingueta com altura fixa

Nossos fechos de lingueta de fixação fixa oferecem uma solução confiável e fácil de usar para fechamento de portas, painéis e gabinetes com força de aperto. Esses fechos são projetados com um curso de fixação fixo, garantindo um fechamento confiável sem a necessidade de ajustes manuais. Desde equipamentos industriais e gabinetes até painéis de acesso e compartimentos de armazenamento, nossos fechos de lingueta de fixação fixa oferecem desempenho consistente e operação simples.

Fechos lingueta com altura fixa

Principais Características:

Desempenho confiável: o design de fixação fixa garante força consistente para fechamento seguro e resistente a vibrações.

Operação prática: a ação de lingueta intuitiva permite travar e destravar de forma rápida, até em espaços reduzidos.

Versátil e durável: construído em materiais robustos e disponível em vários estilos, tamanhos e opções de acionamento.

Principais Benefícios:

Ampla aplicação industrial: ideal para equipamentos, gabinetes, sistemas HVAC, transporte, agricultura, veículos off-road e armazenamento.

Design ajustado à aplicação: atende a diferentes espessuras de painel, configurações de montagem e condições ambientais.

Acessibilidade facilitada: garante acesso seguro e conveniente a componentes internos, áreas de armazenamento e painéis de serviço.

Compatibilidade ampla: adequado para equipamentos estacionários ou móveis em ambientes exigentes.

Nossos fechos de lingueta de fixação fixa são utilizados em uma grande variedade de aplicações, incluindo equipamentos industriais, gabinetes, sistemas HVAC, transporte, equipamentos agrícolas, veículos off-road e soluções de armazenamento.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos lingueta com altura fixa

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 3302

Ajustar Direção como Decrescente
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch

  3. E5-6200

    Latch

por página