The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier, Zingué, Chromaté brillant,
D4-SQC4-25
DZUS® Fixation quart de tour, Réceptacle, Size 4,Acier, Zingué, Chromaté brillant,
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Epaisseur OP
2.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
2.49
Modèle du réceptacle
Autoclipsable
Taille
Size 4
Modèle
Radial Fan
Class
D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
32
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
2
2024-06-06
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
1
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40