The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Réceptacle, Moyenne, A sertir par pression, Acier, Zingué, Chromaté brillant
82-35-315-55
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Réceptacle, Moyenne, A sertir par pression, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Installation
A sertir par pression
Modèle du réceptacle
Self Clinching
Taille
Taille Moyenne 82
Modèle
Radial Fan
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4073
2025-12-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
2736
2025-12-11
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
590
2025-12-02
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
300
2025-12-09
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
274
2025-12-15
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
248
2025-12-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
60
2025-12-15
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
30
2025-12-04
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
23
2025-12-15
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
18
2025-12-15
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Chengdu Chilli
Chengdu, Sichuan Province, China
8
2025-12-05
info@chilli.com.cn
86.028.85144919