The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Poignée à anneau, Acier, Zingué, Chromaté brillant
82-15-300-16
DZUS® Lion; Fixation quart de tour, Goujon, Moyenne, Poignée à anneau, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Couleur / Apparance
Brillant
Type de tête
Bail Handle RA
Taille
Taille Moyenne 82
Longueur de goujon (L)
11.30
Longueur
11.30
Modèle
Stud Assembly
Class
81/82/85 - Fixations quart de tour DZUS® Lion
Il suffit d’un simple quart de tour pour fixer des panneaux rapidement et aisément avec ces petites fixations polyvalentes. De nombreux types de tête, longueurs de goujon, types de réceptacle et accessoires offrent la flexibilité voulue pour tenir compte de maintes exigences de montage spécifiques.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
770
2024-05-27
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
691
2024-05-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
100
2024-05-28
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
71
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-05-27
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
50
2024-05-29
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Dean Lewis Associates
Hayward CA
14
2024-05-24
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
7
2024-05-27
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
3
2024-05-22
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637