The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive pour dissipateurs de chaleur, Diamètre M3 X 0,5
5T-11-M3-222-5
Vis captive pour dissipateurs de chaleur, Diamètre M3 X 0,5
Les caractéristiques
Matériau
Acier, Acier inoxydable, Alliage d'aluminium
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Diamètre de la tête
M3 X 0,5
Type de tête
Combinaison Phillips/fendue
Installation
A riveter
Epaisseur OP
3.20
Saillie de vis serrée (mm)
8.40
Saillie de vis desserrée (mm)
5.90
Class
5T - Vis captives
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2000
2024-05-30
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
284
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
22
2024-05-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
20
2024-05-30
info@biscoind.com
1.800.323.1232