R4-30-12-701-20
Loquet à fermeture par poussée rotatifs, Grande taille, Un temps, Double déclencheur, Perpendiculaire / Actionnement vers le bas, M6 X 1 Filetage, Acier inoxydable, Passivé, Naturel
Matériau | Acier inoxydable |
---|---|
Finition | Passivé |
Couleur / Apparance | Naturel |
Stage | Un temps |
Trou de montage | Filetage M6 |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | A droite |
Actionnement | Double déclencheur, Perpendiculaire / Actionnement vers le bas |
Taille | Grande taille |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire