EA-R01 - Contrôleur à distance sans fil RF

Il permet de verrouiller et de déverrouiller plusieurs points d'accès de façon pratique et rapide, ajoutant ainsi une sécurité indispensable aux véhicules non automobiles. Conçu spécifiquement pour les besoins en matière d'environnement et de stockage des camions utilitaires, des bateaux, des véhicules de plaisance et des ambulances, le EA-R01 émet une confirmation visuelle et sonore, éliminant ainsi le besoin de vérifier manuellement les compartiments individuels sécurisés.

EA-R01 - Contrôleur à distance sans fil RF

L'EA-R01 utilise un émetteur de la taille d'une paume de main avec un récepteur compact et en boite qui peut résister aux environnements difficiles. Ce dispositif d'accès électronique permet de sécuriser le stockage et de surveiller l'accès dans les applications pour les véhicules commerciaux, spécialisés et tout-terrain.

 

  • La construction en boitier étanche répond aux besoins des environnements difficiles et tout-terrain.
  • Deux sorties de verrouillage de 30 ampères permettent de verrouiller plusieurs compartiments à des distances allant jusqu'à 30 mètres.
  • Les sorties séquentielles minimisent la charge sur la batterie.
  • L'élément sonore confirme le verrouillage par une sortie lumière/sonore.
  • Programmation conviviale de l'émetteur avec mise en place et remplacement faciles de l'émetteur perdu.
  • Connexions étiquetées pour une configuration simple du système.
  • Types de sortie et timing modifiables
  • Marquage du transmetteur pour la couleur, le style et le design
  • Troisième bouton pour une sortie supplémentaire
  • Jusqu'à quatre émetteurs par unité"
  •  Récepteur étanche à l'eau et à la poussière selon un indice IP67
  •  Sortie et fonctionnement conformes à la norme FCC
  •  Plage de température : -29C à +82C

Pour rechercher les certifications d'un produit par numéro de pièce, cliquez ici :

CERTIFICATIONS PAR PRODUIT

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici EA-R01 - Contrôleur à distance sans fil RF

Afficher en Grille Liste

7 Articles

Par ordre décroissant
  1. EA-R01

    Latch

  2. EM-99-124

    Latch

  3. EM-99-170

    Latch

  4. EA-R01-201

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch

par page