The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Avec serrure, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-5-405-UU1-12
Quart de tour Loquet à came, Avec serrure, Joint, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Cylinder Lock
Série
20.1 mm Size
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2201
2024-05-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1259
2024-05-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
433
2024-05-24
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
95
2024-05-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
79
2024-05-24
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
53
2024-05-10
info@steeves.ca
1.204.474.1239
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
35
2024-05-24
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
31
2024-05-24
southco@all-west.com
1.206.762.1875
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
29
2024-05-24
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
28
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
14
2024-05-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
13
2024-05-24
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-05-21
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622