The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Quart de tour Loquet à came, Empreinte hexagonale 8 mm, 14-16 mm Gamme de serrage, Non, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
E5-1-015-080
Quart de tour Loquet à came, Empreinte hexagonale 8 mm, 14-16 mm Gamme de serrage, Non, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Joint
No
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Empreinte hexagonale 8 mm
Série
20.1 mm Size, Low Profile
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
6.00
Grip - Minimum (mm)
14.00
Grip - Maximum (mm)
16.00
Profil
Profil peu saillant
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
Fire - EN45545
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
36
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
14
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4
2024-06-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
2
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Dean Lewis Associates
Hayward CA
1
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650