The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
VISE ACTION® , Loquet à compression, Petite Taille, Empreinte fendue, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir, 3.2-6.4 mm Gamme de serrage
E3-59-15
VISE ACTION® , Loquet à compression, Petite Taille, Empreinte fendue, Alliage de zinc, Revêtement poudre, Noir, 3.2-6.4 mm Gamme de serrage
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Outil
Type de serrage
Réglable
Type de montage
Single Hole Mount
Type de tête
Empreinte fendue
Série
Standard
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
13.00
Grip - Minimum (mm)
3.20
Grip - Maximum (mm)
6.40
Avec came
Oui
Rotation
Type A - Tourner vers la droite pour verrouiller
Type d’actionneur
Serrure à barillet
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Points de verrouillage
A un ou trois points
Class
E3 - Loquets à compression VISE ACTION®
Taille
13.5mm
Conçus pour une fermeture rapide et hermétique dans des applications où maîtrise des vibrations, étanchéité et qualité sont des considérations primordiales. Le mécanisme de verrouillage VISE ACTION® original de Southco se combine à de nombreux types de corps et de tête afin de répondre à des exigences spécifiques quant à l’installation et aux applications.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2189
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
548
2024-04-25
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
396
2024-04-26
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
104
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
76
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
40
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
25
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
20
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
10
2024-04-25
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
10
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79