57-20-402-50
Loquet à compression, Loquet à ressort de friction, Bouton, Weld, Lisse, Acier, Cuivré
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Cuivrer |
Couleur / Apparance | Noir |
Accès limité | Aucun |
Type de tête | Type de bouton |
Installation | Weld |
Epaisseur OP | 0.00 |
Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.20 |
Grip - Minimum (mm) | 1.20 |
Grip - Maximum (mm) | 4.30 |
Profil | Standard |
Ressort | Lisse |
Course axiale | 3.10 |
Class | 57 - Loquets à compression autoréglables série à ressort de friction |
Polyvalente, résistante et de prix abordable, cette classe de loquets à compression extrêmement économique est la solution la plus simple proposée par Southco pour assurer l’adaptation parfaite des panneaux d’un léger tour de loquet rapide. La came à ressort est compatible avec de fortes variations au niveau des tolérances de gamme de serrage, d’adaptation et de construction.
Rédigez votre propre commentaire