The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive, #6-32 diamètre, A riveter, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
47-10-222-10
Vis captive, #6-32 diamètre, A riveter, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Naturel
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
6-32
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A riveter
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
1.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.20
Saillie de vis serrée (mm)
6.00
Saillie de vis desserrée (mm)
1.10
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1858
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
101
2024-06-03
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
61
2024-06-21
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
55
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
49
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
18
2024-06-24
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
8
2024-06-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
6
2024-06-21
info@tchweb.com
1.416.299.0089