The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
캠 잠금 래치, 잠금, 시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
CM-6-1S401-NUB
캠 잠금 래치, 잠금, 시계방향으로 잠김, 아연 합금, 크롬 도금,
사양
재질 |
아연 합금 |
마감도장 |
크롬 도금 |
밀폐형 |
아니오 |
헤드 스타일 |
잠금 |
캠 하우징 길이 |
16.00 |
작동 |
시계 방향으로 체결/잠금 |
분리가능형 코어 |
예 |
Class |
CM - 캠 잠금 래치 |
다양하고 저렴한 캠 잠금 장치는 향상된 외관과 느낌을 제공할 뿐만 아니라, 다양한 설치 및 액세스 제어 옵션까지 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
200
|
2024-07-05
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
9
|
2024-06-11
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
3
|
2024-07-05
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|