CATEGORIA
echo __('not applicable'); ?>
Drive Out Construction
echo __('not applicable'); ?>
Button Color
echo __('not applicable'); ?>
Housing Height
echo __('not applicable'); ?>
PC Board Thickness
echo __('not applicable'); ?>
Vented
echo __('not applicable'); ?>
Material
echo __('not applicable'); ?>
Acabamento
echo __('not applicable'); ?>
Cor / Aparência
echo __('not applicable'); ?>
Modelo da manopla
echo __('not applicable'); ?>
Material da manopla
echo __('not applicable'); ?>
Restrição de acesso
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de rosca ou furo
echo __('not applicable'); ?>
Cumprimento da base de instalação
echo __('not applicable'); ?>
Número de furos
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de instalação
echo __('not applicable'); ?>
furo de instalação
echo __('not applicable'); ?>
Modelo de inserto
echo __('not applicable'); ?>
Instalação
echo __('not applicable'); ?>
Tamanho do inserto
echo __('not applicable'); ?>
Espessura do material
echo __('not applicable'); ?>
Altura (Comprimento)
echo __('not applicable'); ?>
Série
echo __('not applicable'); ?>
Espessura mínima do painel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espessura máxima do painel exterior
echo __('not applicable'); ?>
Espessura da porta (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Perfil
echo __('not applicable'); ?>
Acionamento
echo __('not applicable'); ?>
Totalmente retrátil
echo __('not applicable'); ?>
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
echo __('not applicable'); ?>
Material do pino
echo __('not applicable'); ?>
Diâmetro do inserto
echo __('not applicable'); ?>
Modelo de receptáculo
echo __('not applicable'); ?>
Modelo do Puxador
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de receptáculo
echo __('not applicable'); ?>
Série de diferentes tamanhos
echo __('not applicable'); ?>
Diâmetro do pino
echo __('not applicable'); ?>
Comprimento do fixador (F)
echo __('not applicable'); ?>
Stud Length (L)
echo __('not applicable'); ?>
Comprimento do fixador (U)
echo __('not applicable'); ?>
Material da alavanca
echo __('not applicable'); ?>
Configuração do microswitch
echo __('not applicable'); ?>
Style
echo __('not applicable'); ?>
Espessura da arruela
echo __('not applicable'); ?>
Rev
echo __('not applicable'); ?>
Tamanho do suporte
echo __('not applicable'); ?>
Embalagem
echo __('not applicable'); ?>
Especificações de conformidade
echo __('not applicable'); ?>
Lista UL
echo __('not applicable'); ?>
Modelo de dobradiça
echo __('not applicable'); ?>
Recurso de Detentor
echo __('not applicable'); ?>
Tipo de acessório
echo __('not applicable'); ?>
Autoejetável
echo __('not applicable'); ?>
Material do botão
echo __('not applicable'); ?>
Material do Puxador
echo __('not applicable'); ?>
Mecanismo de engate
echo __('not applicable'); ?>
Comprimento
echo __('not applicable'); ?>
Acabamento do Puxador
echo __('not applicable'); ?>
Acabamento Embutido
echo __('not applicable'); ?>
Comprimento do flange
echo __('not applicable'); ?>
Diâmetro do pino
echo __('not applicable'); ?>
Tipo
echo __('not applicable'); ?>
Amostras
echo __('not applicable'); ?>
DFCI Número
echo __('not applicable'); ?>
Mil-Spec
echo __('not applicable'); ?>
Código Federal de Fabricante
echo __('not applicable'); ?>
Classe
echo __('not applicable'); ?>