R4-05-42-9A05-77
Loquet rotatif, Micro taille, Deux temps, Déclenchement direct, Version à butée intégrée, Filetage M4 , Acier, Zinc-Nickel, Brillant
Matériau | Acier |
---|---|
Finition | Zinc-Nickel |
Couleur / Apparance | Brillant |
Stage | Deux temps |
Trou de montage | Filetage M4 |
Installation | Rivet / Screw |
Actionnement | Direct |
Taille | Micro Size |
Style | Version à butée intégrée |
Class | R4 - Loquets rotatifs |
Solutions de verrouillage robustes pour portes et panneaux d'équipements lourds et de véhicules, alliant la solidité et la sécurité d'une action rotative à la praticité d’un système de fermeture par poussée. Compact, le loquet fonctionne de manière invisible, tolère les défauts d'alignement à la fermeture, s'engage facilement avec un faible effort de fermeture et maintient la porte ou le panneau hermétiquement fermé.
Rédigez votre propre commentaire