The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets
Loquets à came
Loquet à came quart de tour, Verrouillage par clé avec ailes (CH751), Sans came, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir
E5-9-315-UU1-13
Loquet à came quart de tour, Verrouillage par clé avec ailes (CH751), Sans came, Scellé, Alliage de zinc, Revêtement en poudre, Noir
Les caractéristiques
Matériau
Alliage de zinc
Finition
Revêtement poudre
Couleur / Apparance
Noir
Accès limité
Avec serrure
Type de serrage
Fixed
Type de tête
Ailette
Class
E5 - Loquets à came
Conjuguant simplicité et prix abordable, ces loquets assurent un accès rapide par simple quart de tour et offrent la polyvalence de matériaux de corps variés, ainsi qu'une conception modulaire souple pour un grand choix de types d'actionnement et de dimensions. Les cames progressives assurent un ajustement serré afin de minimiser vibrations et cliquetis.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Nappco Fastener Company
Dallas, TX USA
800
2024-04-01
southcod@nappco.com
1.800.580.2521
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
708
2024-04-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
316
2024-04-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2024-04-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Clancey Company
Overland Park KS USA
188
2024-04-25
info@clancey.com
1.800.747.7405
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
60
2024-04-26
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
13
2024-04-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zygology Ltd
Oxford UK
4
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
2
2024-04-23
sales@austinhardware.com
800-821-3520
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79