The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à serrure à came, 38.1 mm CAM Ho using Length, Acier, Zingué, Chromaté brillant
CM-C614
Loquets à serrure à came, 38.1 mm CAM Ho using Length, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
CAM Offset
9.50
CAM Housing Length
38.10
Class
CM - Loquets à serrure à came
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Handy FIX
Warsaw Poland
372
2024-04-15
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
262
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
200
2024-04-29
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
168
2024-04-30
info@marek.eu
+420 541 420 811
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
144
2024-04-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
135
2024-04-29
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
133
2024-04-29
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
121
2024-04-29
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Clancey Company
Overland Park KS USA
18
2024-04-30
info@clancey.com
1.800.747.7405