The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive affleurantes, M4 X 0,7 Diamètre, Empreinte Phillips, Acier inoxydable, Passivé
F5-M4-P2
Vis captive affleurantes, M4 X 0,7 Diamètre, Empreinte Phillips, Acier inoxydable, Passivé
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Diamètre de la tête
M4 X 0,7
Type de tête
Empreinte Phillips
Class
F5 - Vis captives affleurantes
Optez pour des solutions « vis captives » dans des applications où l’espace disponible au-dessus de la face du panneau est minime, ou si vous recherchez un style de montage affleurant, avec cet ensemble coquille/vis de montage de faible hauteur. Pour usage dans la plupart des aluminiums ou des aciers à faible taux de carbone de dureté ¼ ou inférieure.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1326
2024-06-14
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
618
2024-06-14
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
140
2024-06-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
139
2024-06-07
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
70
2024-06-06
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
44
2024-06-10
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
Dean Lewis Associates
Hayward CA
36
2024-06-12
sales@deanlewisassociates.com
510-785-9650
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
11
2024-06-14
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Praestmark A/S
Vedbaek / Denmark
4
2024-06-04
Sales@praestmark.dk
0045 38884400
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
2
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79