D4-S6-275SSNA
Latch
Type de réceptacle | S-Spring |
---|---|
Taille | Size 6 |
Modèle | Radial Fan |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6275-SS |
Rédigez votre propre commentaire
Type de réceptacle | S-Spring |
---|---|
Taille | Size 6 |
Modèle | Radial Fan |
Class | D4 - Fixations DZUS® Standard et Supersonic |
Cage Code | 72,794.00 |
DFCI Number | 1219-6275-SS |