The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Loquets à serrure à came, A crochet, type 1, 31.8 mm Longueur du corps, Acier, Zingué, Chromaté brillant
CM-H010
Loquets à serrure à came, A crochet, type 1, 31.8 mm Longueur du corps, Acier, Zingué, Chromaté brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier
Finition
Zingué, Chromaté brillant
Type de came
A crochet, type 1
CAM Housing Length
31.80
Class
CM - Loquets à serrure à came
Ces élégants loquets de type serrure à came fournissent une impression de qualité, tant visuelle que tactile. Les finitions chromées et revêtement poudre noire créent un aspect extérieur classique. Une butée d’arrêt visible signale l’engagement positif, que l’actionnement s’effectue au moyen d’une ailette ou d’une serrure à clé.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
93
2024-06-21
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
70
2024-06-21
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
43
2024-06-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
40
2024-06-05
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
36
2024-06-21
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
28
2024-06-11
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
17
2024-06-24
info@steeves.ca
204.474.1239
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
14
2024-06-21
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
3
2024-06-21
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388