DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

Características e benefícios

A Série W permite o ajuste de altura e apresenta um braço com duas extensões, que proporciona maior amplitude de movimento. 
  • Recurso de articulação vertical permite o ajuste conforme a altura desejada pelo usuário final
  • Design com braço com duas extensões maximiza o alcance
  • Tecnologia de posicionamento integrada permite esforços de operação controlados
  • Operação confiável elimina a necessidade de manutenção e ajustes constantes
  • Aparência moderna, com canaletas com tampa de fácil abertura
  • Fácil instalação e longa vida útil
  • Para uso com monitores de até 10 quilos

Opções Disponíveis

  • Duas cores padrão (além de cores customizadas)
  • Opções com mecanismo de travamento e liberação por botão de pressão

Padrões e Especificações

  • Faixa de peso ideal: monitores e dispositivos de 1 kg (2,2 lb) a 10 kg (22 lb)
  • Padrões VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DZUS® Fixadores Quarto de Volta - Série Gire para fechar, Gire para abrir

Ver como Grade Lista

Items 1 to 44

Ajustar Direção como Decrescente
0618e1d3d9a84bb55a68dae922abe6e30d23ab29218e922e0caa53235f0232b4 3.15.175.233
please type in at least 2 letters...
Loading...