D1-166-075-030SE
DZUS® Quarter-Turn Self-Ejecting Stud, Hex Recess, Plastic, Natural
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de inserto | Allen |
| Stud Length (L) | 19.05 |
| Autoejetável | Sim |
| Comprimento | 19.05 |
| Tipo | Protection Grid |
| Classe | D1 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Dart |
Estes versáteis e econômicos fixadores quarto de volta desenvolvidos para aplicações leves e de alto volume, proporcionam um menor custo, visual mais atrativo e tolerâncias mais generosas que outros fixadores quarto de volta. Os detentores incorporados indicam o engate total, enquanto um recurso com ação de mola proporciona um certo grau de resistência contra vibração.