TM - Fechos Swim
Estilo moderno, simplicidade, solidez e resistência contra corrosão fazem destes fechos a escolha natural para aplicações que não exigem travamento com chave, como portas de popa, flying bridges ou refrigeradores. O acabamento eletropolido garante que não será necessário comprometer o visual para obter maior desempenho. Ideal para aplicações na indústria náutica, veículos recreativos e diversas aplicações comerciais e industriais.
![TM - Fechos Swim TM - Fechos Swim](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/TM-Swim-Door-Latch-968x432.jpg)
Construção em materiais com qualidade naval CF-8M, equivalente ao aço inox 316, proporciona longa vida útil e alto desempenho em ambientes marinhos. Uma ampla área de empunhadura proporciona facilidade de acionamento, mesmo com mãos molhadas, em portas de popa, flying bridge, refrigeradores, etc.
- Um design com linhas suaves e de baixa saliência minimiza o potencial de enroscamentos acidentais
- Um anel de borracha interno amortece a açÃo de fechamento, proporcionando um fechamento suave
- A maçaneta com rotaçÃo livre – 90 graus em qualquer direçÃo – inclui um mecanismo de regulagem, para maior força de tensÃo
- Outras regulagens disponíveis, para compensar desníveis entre a porta e o batente
- Acessórios de instalaçÃo ocultos proporcionam um visual final elegante
- Pode ser usado em portas de diversas espessuras