K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos
Grandes cargas de trabalho, uma conveniente vantagem mecânica e corpo compacto são vantagens que fazem com que estes fechos de engate rápido rotativos da Southco sejam a opção perfeita para aplicações coplanares onde força e espaço são considerações funcionais importantes.
![K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos K2/K3/K4/K5 - Fechos de Engate Rápido Rotativos](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/K2-K3-K4-K5-Rotary-Draw-Latches-968x432.jpg)
Uma construçÃo totalmente em metal, um modelo de lingueta rotativa durável e uma ótima força de traçÃo dÃo a estes fechos um engate firme e consistente, para um fechamento seguro e resistente a aberturas acidentais. A carga máxima de trabalho varia conforme o tamanho e modelo do fecho.
- A manopla borboleta dobrável proporciona baixa saliência, boa área de empunhadura e facilidade de acionamento: somente levante a manopla e gire para acionar o fecho
- Versões com mola incorporada permitem desalinhamentos entre o painel e o batente
- Esses fechos oferecem a maior força de tração entre todos os fechos de engate rápido da Southco: 12 mm (0,47")
- Os fechos da Série Industrial proporcionam aproximadamente 6 a 9 mm (0,24" a 0,36") de tração
- Disponíveis em vários modelos, tamanhos, materiais e acabamentos, para atender aos requisitos de um grande número de aplicações
- Vários modelos de engates permitem o travamento oculto, em linha com lingueta longa ou em ângulo reto (90 graus)
- Opções em aço ou inox disponíveis com acabamento natural, banhado ou com pintura a pó preta
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: