C6/G6 - Dobradiças com Clique
As dobradiças com posições pré-definidas da Southco’s oferecem várias vantagens para aplicações dependentes de posicionamento de portas, incluindo múltiplas posições pré-definidas, resistência a corrosão e um aspecto visual clean que complementa o design industrial. Todos os modelos são robustos, possuem ciclo de vida estendido e oferecem rotação de 180° para fácil acesso a painéis ou manutenção de equipamentos.
![C6/G6 - Dobradiças com Clique C6/G6 - Dobradiças com Clique](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/C6-G6-Detent-Hinges-968x432.jpg)
Dobradiças com posicionamento fixo seguram a porta aberta em ângulos pré-determinados, eliminando o custo e trabalho de instalação de componentes adicionais para manter um posicionamento consistente .
- Multiple detent angles allow for defined opening angles
- Secure, snap-on covers fully conceal mounting hardware
- Corrosion-resistant stainless steel and plastic construção
- Contemporary styling complements industrial design
- Disponível em versão com giro livre sem posições pré-definidas
- Disponível em plástico e aço inoxidável, ou completamente em plástico
- Disponível em versões com múltiplas posições pré-determinadas para segurar a porta aberta em diferentes estágios
- Cada uma das três posições pré-determinadas do C6 está disponível em três ajustes de torque, para atender uma variedade de aplicações
- Vida útil do modelo em aço inox: 5.000 ciclos
- Vida útil do modelo em aço temperado: 20.000 ciclos
- Temperatura de operaçÃo: - 40°C a 80°C
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
Pesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: