D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line

Os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da Southco apresentam uma montagem com pino expansor, eliminando a possibilidade de perda de componentes de instalação. Projetados para proporcionar rápido acesso, os Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line proporcionam uma fixação precisa, segura e resistente à vibração para aplicações de várias indústrias. A Southco oferece uma grande variedade de Fixadores DZUS® D5, que contam com funcionalidades aprimoradas, em adição à linha de Fixadores Quarto de Volta DZUS® D5 Panel Line da série Aeroespacial, que atende aos requisitos de certificações da indústria aeroespacial.

D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line

O conjunto é composto por um fixador com mola integrada e um pino imperdível que permanece preso à chapa do equipamento quando instalado.

  • Alta durabilidade e resistência contra vibração, para atender às aplicações mais robustas
  • Instalação por expansão evita a queda ou perda de componentes
  • Colarinho de acoplamento em uma grande variedade de comprimentos acomodam painéis de diferentes espessuras
  • Acesso por inserto e indicador de posicionamento
  • Várias opções em modelos de engates
  • Acabamentos padrão aeroespacial disponíveis 

Resistente a vibrações com resistência relativamente alta, dependendo do tamanho, materiais e configurações de aplicação. Aço e aço inoxidável, com diferentes acabamentos disponíveis

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando D5 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Panel Line

Ver como Grade Lista

13 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página